Morsetto per condotte di ventilazione MVZ-DC
Nuovo prodottoArticolo #r3803
Morsetto per condotte di ventilazione zincato utilizzabile con condotti normali
- Coppia di serraggio: 5 Nm
- Composizione materiale: DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Condividi
Caratteristiche
- Semplice da installare solo con viti: non sono necessarie installazioni o forature preliminari
- Può essere usato anche come ulteriore elemento di fissaggio per i condotti più grandi
- Semplice da installare utilizzando un avvitatore: non sono necessari bloccaggi o forature preliminari
- Può essere usato anche come ulteriore elemento di fissaggio per i condotti più grandi
- Semplice da installare utilizzando un avvitatore - non sono necessari bloccaggi o forature preliminari
Applicazioni
- Connettore per condotte di ventilazione rettangolari