Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Componente antisismico preassemblato con Fast-Lock per la giunzione tra binari MT - versione zincata

  • Composizione materiale: Q355B, Bullone: grado 8.8, dado: grado 8
  • Materiale e rivestimento: Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
  • Spessore materiale: 5 mm, 6 mm

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 14 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)

Da EUR 164,36

Dati tecnici

12_IS_MT-S-H1 FL_0001 (3658304)
Composizione materiale
Q355B, Bullone: grado 8.8, dado: grado 8
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
Spessore materiale
5 mm, 6 mm
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Coppia di serraggio
30 Nm

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Installazione più rapida – preassemblato con il sistema di bloccaggio rapido MT Hilti, il nostro metodo più rapido per montaggio di un sistema di supporto modulare in meno fasi
  • Gestione semplificata delle scorte – il premontaggio riduce notevolmente il numero totale di componenti MT, per un acquisto, una gestione e un immagazzinamento più agevoli
  • Qualità d'installazione costante – il premontaggio rimuove le fasi aggiuntive, riducendo gli errori di montaggio per installazioni più sicure
  • Facile da installare – il giunto girevole semplifica il montaggio e il fissaggio
  • Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e tutto-in-uno per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP

Applicazioni

  • Rinforzo antisismico per telai di binari puntone
  • Ancoraggio degli elementi di supporto binario puntone al calcestruzzo per l'utilizzo come rinforzo antisismico
  • Collegamento degli elementi di supporto dei binari puntone alle staffe angolari antisismiche MT-S-L per l'utilizzo come rinforzo antisismico
  • Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Video del prodotto

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.