Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Nuovo

Piastra di base preassemblata MT-B-L FL OC

Piastra base MT-B-L FL OC #2399677

Piastra di base preassemblata con Fast-Lock per il fissaggio dei binari MT su strutture principali - versione zincata a caldo

  • Composizione materiale: S235JR, Q235B
  • Materiale e rivestimento: Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
  • Spessore materiale: 4 mm

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 18 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale pz
18
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)

EUR 174,76

EUR 9,71 / 1 Pz

Dati tecnici

01_IS_MT-B-L FL_0001 (3658318)
Composizione materiale
S235JR, Q235B
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
Spessore materiale
4 mm
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Connettore filettato - M
M12, 1/2 in
Coppia di serraggio
40 Nm
Peso
0.18 kg

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Installazione più rapida – preassemblato con il sistema di bloccaggio rapido MT Hilti, il nostro metodo più rapido per montaggio di un sistema di supporto modulare in meno fasi
  • Gestione semplificata delle scorte – il premontaggio riduce notevolmente il numero totale di componenti MT, per un acquisto, una gestione e un immagazzinamento più agevoli
  • Qualità d'installazione costante – il premontaggio rimuove le fasi aggiuntive, riducendo gli errori di montaggio per installazioni più sicure
  • Regolabile – foro di ancoraggio asolato per semplificare il posizionamento e il fissaggio della piastra di base
  • Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP

Applicazioni

  • Fissaggio di binari puntone MT a pavimenti, muri o soffitti in calcestruzzo
  • Fissaggio di canali del puntone MT all'acciaio strutturale
  • Ancoraggio di strutture metalliche e strutture di supporto MEP con carichi extra leggeri a un materiale di base
  • Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi

Video del prodotto

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.