Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Nuovo

Componente angolare preassemblato MT-C-L2E FL

Bullone di collegamento MT-C-L2E FL #2399666

Componente angolare preassemblato con Fast-Lock per la giunzione tra binari MT - versione zincata

  • Composizione materiale: S235JR
  • Materiale e rivestimento: Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
  • Spessore materiale: 4 mm

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 12 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale pz
12
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)

EUR 201,91

EUR 16,83 / 1 Pz

Dati tecnici

13_IS_MT-C-L2E FL_0001 (3658298)
Composizione materiale
S235JR
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
Spessore materiale
4 mm
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Coppia di serraggio
30 Nm
Peso
0.37 kg

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Installazione più rapida – preassemblato con il sistema di bloccaggio rapido MT Hilti, il nostro metodo più rapido per il montaggio di un sistema di supporto modulare in meno fasi
  • Gestione semplificata delle scorte – il premontaggio riduce notevolmente il numero totale di componenti MT, per un acquisto, una gestione e un immagazzinamento più agevoli
  • Qualità d'installazione costante – il premontaggio rimuove le fasi aggiuntive, riducendo gli errori di montaggio per installazioni più sicure
  • Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e tutto-in-uno per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
  • Ampio supporto software - PROFIS Modular Support Engineering, contenuti BIMCAD e famiglie Revit® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione

Applicazioni

  • Collegamenti ad angolo retto tra qualsiasi binario puntone MT
  • Montaggio di telaio in metallo 2D per strutture di supporto MEP
  • Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti

Video del prodotto

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.