Nuovo
Componente a U preassemblato MT-CC-40/50 FL
Clips superiore MT-CC-40/50 FL #2399667
Componente preassemblato con Fast-Lock per la giunzione sovrapposta tra binari MT - versione zincata
- Composizione materiale: Q235B
- Materiale e rivestimento: Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
- Spessore materiale: 4 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 12 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
12
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 243,65
EUR 20,30 / 1 Pz
Dati tecnici

Composizione materiale
Q235B
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
Spessore materiale
4 mm
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Coppia di serraggio
30 Nm
Peso
0.52 kg
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Installazione più rapida – preassemblato con il sistema di bloccaggio rapido MT Hilti, il nostro metodo più rapido per montaggio di un sistema di supporto modulare in meno fasi
- Gestione semplificata delle scorte – il premontaggio riduce notevolmente il numero totale di componenti MT, per un acquisto, una gestione e un immagazzinamento più agevoli
- Qualità d'installazione costante – il premontaggio rimuove le fasi aggiuntive, riducendo gli errori di montaggio per installazioni più sicure
- Universale e versatile – compatibile con profili di puntone multipli per molte applicazioni con meno componenti
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e tutto-in-uno per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
Applicazioni
- Collegamento a croce di un binario puntone a un altro binario
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti
Video del prodotto
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.