Nuovo
Componente a T preassemblato MT-C-T/2 FL OC
Bullone di collegamento MT-C-T/2 FL OC #2399680
Componente preassemblato con Fast-Lock per la giunzione tra binari MT - versione zincata a caldo
- Composizione materiale: S235JR, Q235B
- Materiale e rivestimento: Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
- Spessore materiale: 4 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 12 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
12
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 571,54
EUR 47,63 / 1 Pz
Dati tecnici

Composizione materiale
S235JR, Q235B
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
Spessore materiale
4 mm
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Coppia di serraggio
40 Nm
Peso
1.04 kg
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Installazione più rapida – preassemblato con il sistema di bloccaggio rapido MT Hilti, il nostro metodo più rapido per montaggio di un sistema di supporto modulare in meno fasi
- Gestione semplificata delle scorte – il premontaggio riduce notevolmente il numero totale di componenti MT, per un acquisto, una gestione e un immagazzinamento più agevoli
- Qualità d'installazione costante – il premontaggio rimuove le fasi aggiuntive, riducendo gli errori di montaggio per installazioni più sicure
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e tutto-in-uno per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Resistenza alla corrosione - zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
Applicazioni
- Fissaggio di collegamenti a T tra due o tre binari puntone MT
- Montaggio di telaio in metallo 2D per strutture di supporto MEP
- Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi
Video del prodotto
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.