Morsetto per travi MQT-U
Nuovo prodottoArticolo #r5935331
Morsetto zincato per il collegamento del lato aperto o posteriore dei binari MQ/HS direttamente alle travi di acciaio
- Misura chiave: 17 mm
- Coppia di serraggio: 20 Nm
- Composizione materiale: S355 MC - DIN EN 10149-2, Vite: classe resistenza 8.8, Plastica: PA 6.6
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Aggancio per putrelle, Morsetto di serraggio, Aggancio per travi o Morsetto per travi
Caratteristiche
- Preassemblato: per un'installazione più veloce e per evitare la perdita di parti
- Non serve forare o saldare
- Si adatta a tutte le travi T standard (spessore max. di serraggio = 23 mm)
- Senza forare né saldare
Applicazioni
- Compatibile con travi d'acciaio con uno spessore massimo di flangia di 23 mm
- Per il fissaggio dei binari a travi d'acciaio senza forature o saldature
- Compatibile con diversi binari MQ
- Consigliata per un utilizzo in ambienti interni asciutti