TE 2000-AVR
Nuovo prodottoArticolo #r6025050
Demolitore TE-S potente ed estremamente leggero per calcestruzzo e demolizioni
- Direzione di lavoro: Pavimento
- Tipo mandrino utensile: TE-S
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 14.5 kg
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Peso attrezzo molto basso combinato ad alte prestazioni di demolizione, per rotture dedicate di pavimenti
- Design a T per un utilizzo perfetto nelle applicazioni di rottura pavimenti
- Intervalli di manutenzione e durata dell'attrezzo più lunghi, grazie al sistema di lubrificazione a camera tripla oltre al motore senza carboncini SR che non richiede manutenzione
- La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
- Cavo di alimentazione rimovibile per una facile sostituzione dei cavi danneggiati/rotti in cantiere
Applicazioni
- Demolizione media di solette in calcestruzzo e fondazioni
- Rimozione di calcestruzzo per collegamenti di ferri di ripresa e collegamento utenze
- Lavori di demolizione di calcestruzzo o altri materiali in seminterrati e su cortili in applicazioni residenziali
- Rottura di binari per la posa di tubi in applicazioni idrauliche.
Servizi

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.