Dispenser a batteria HDE 500-22
Nuovo prodottoArticolo #r13250342
Dosatore di ancorante chimico ibrido/epossidico alimentato a batteria con funzioni intelligenti per aumentare la velocità, la sicurezza e ridurre gli scarti (piattaforma a batteria Nuron)
- Tipo batteria: 22 V
- Dimensioni (LxPxH): 440 x 120 x 230 mm
- Tipo di dispenser: Batteria
Condividi
Caratteristiche
- Ancoraggio più rapido: i dispenser di adesivo cordless sono un ottimo modo per risparmiare tempo, sprechi e pulizie per ogni barra inserita
- Riduzione significativa degli sprechi di malta: la rotella di dosaggio e le raccomandazioni di dosaggio dell'App Hilti Volume Calculator sono ora in grado di garantire una precisione millimetrica
- Migliora la sicurezza e l'affidabilità dei chiodi: gli indicatori a LED forniscono un feedback in tempo reale per confermare che la malta è stata erogata correttamente o se la cartuccia è quasi esaurita
- Funzioni di ripetizione e ripresa: la memoria intelligente consente di erogare facilmente la stessa quantità di malta ogni volta che si preme il grilletto, o di terminare un foro se interrotto dalla sostituzione della cartuccia
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - attrezzi cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, accessori salvatempo e una gamma di servizi per mantenere la vostra produttività, oggi e domani
Applicazioni
- Iniezione di resina chimica o epossidica Hilti HIT per il fissaggio di barre filettate e ferri di armatura su calcestruzzo e muratura.
- Erogazione di schiume intumescenti Hilti (solo se confezionate in pacchetti di fogli morbidi compatibili)