Erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4-22
Nuovo prodottoArticolo #r13275487
Potente erogatore per calatafaggio a batteria per una vasta gamma di sigillanti, stucchi e adesivi (piattaforma batteria Nuron)
- Forza di espulsione: 4900 N
- Velocità a vuoto: 1 - 10 mm/s
- Lunghezza (con cilindro 310 ml/10 oz): 457 mm
Condividi
Caratteristiche
- Massima versatilità: forza di pressatura variabile per l'uso con barili da 600 ml e cartucce da 310 ml di stucchi, adesivi o sigillanti Hilti o di altre marche (compresi i prodotti ad alta viscosità)
- Riduzione al minimo degli sprechi: la velocità variabile e la funzione antigoccia consentono di ottenere il massimo da ogni cartuccia o confezione di cartucce
- Cantieri più sicuri: è possibile eliminare praticamente del tutto l'affaticamento delle mani e dei polsi passando dagli erogatori manuali a quelli a batteria
- Ergonomia migliorata - erogatore accuratamente bilanciato con luce LED per un maggiore comfort e precisione quando si lavora in spazi ristretti
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - attrezzi cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, accessori salvatempo e una gamma di servizi per mantenere la vostra produttività, oggi e domani
Applicazioni
- Erogazione di sigillanti e adesivi acrilici
- Erogazione di sigillanti antifuoco, acustici e antifumo
- Erogazione di sigillanti ad espansione per giunti
- Sigillatura intorno ad attraversamenti tubi
- Riempimento di giunti di espansione o riparazione di fessure nel calcestruzzo