Erogatore a batteria per ancoranti chimici CD 4 A-22
Nuovo prodottoArticolo #r9615601
Erogatore 22V per calafataggio, alimentato a batterie Li-ion, per sigillanti e adesivi destinati a diverse applicazioni
- Forza di espulsione: 5000 N
- Velocità a vuoto: 1 - 10 mm/s
- Lunghezza: 186 mm
Condividi
Caratteristiche
- Utensile versatile, utilizzabile sia con cartucce da 310 ml (10 oz) che con cilindri da 600 ml (20 oz)
- Velocità variabile per un preciso controllo della bava
- Utensile potente per la comoda erogazione di materiale a elevata densità
- Con funzione antisgocciolo per ridurre al minimo lo spreco di materiale
- La torcia LED incorporata permette l'illuminazione perfetta dell'area di lavoro
Applicazioni
- Erogazione di sigillanti e adesivi acrilici
- Erogazione di sigillanti antifuoco, acustica e antifumo
- Erogazione di sigillanti ad espansione per giunti