Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 150
Nuovo prodottoArticolo #r10283834
Levigatrice per calcestruzzo, per una smerigliatura e irruvidimento pesante su calcestruzzo e rimozione di vernici e rivestimenti
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 5.6 kg
- Materiale base: Calcestruzzo, Rivestimenti, Adesivo, Epossidica, Cemento
- Motore senza spazzole: Sì
Alcuni clienti hanno visualizzato anche levigatura, levigatrice cemento, levigatrice a nastro, levigatrice muro o levigatrice
- Tutti i lavori sono eseguiti più rapidamente – tasso di rimozione fino al 100% in più rispetto alle smerigliatrici angolari grazie a un motore ad alta efficienza da 2100 W che eroga la coppia necessaria per le applicazioni difficili combinato con i platorelli Hilti ottimizzati per le massime prestazioni
- Motore brushless - motore resistente alla polvere, consente una durata della smerigliatrice per calcestruzzo fino a 10 volte maggiore rispetto a una smerigliatrice tradizionale con un motore con spazzole
- Ergonomia ottimizzata per il confort – maniglia superiore riprogettata per il comando e il confort durante le applicazioni a pavimento, oltre a una scelta più facile della marcia
- Arresto rapido - arresta il platorello entro due secondi dallo spegnimento della smerigliatrice per calcestruzzo
- Praticamente senza polvere - cappa antipolvere integrata con apertura angolare e regolazione in altezza per ridurre la polvere aerea presente in cantiere
- Smerigliatura superficiale su calcestruzzo, malta e piastrelle
- Rimozione di vernice, colla, epossidico e altri rivestimenti dal calcestruzzo