Smerigliatrice angolare a batteria AG 6D-22 (150 mm)
Nuovo prodottoArticolo #r13009837
Potente smerigliatrice angolare a batteria con motore brushless, controllo SensTech e funzioni di sicurezza avanzate per dischi fino a 150 mm (piattaforma a batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Diametro disco: 150 mm
- Peso corpo dell'attrezzo: 2 kg
Alcuni clienti hanno visualizzato anche flessibile a batteria, frullino a batteria, flex, smerigliatrice a batteria o smerigliatrice
- Smerigliatrice angolare a batteria da 150 mm molto sottile ma potente, progettata per i lavori di taglio, finitura e smerigliatura più impegnativi
- Più tagli per ogni carica: più lavoro con una sola batteria grazie alla combinazione di motore brushless e batterie Nuron a lunga durata
- Rapporto peso-potenza ottimale: velocità di taglio doppia ma stesso peso delle precedenti smerigliatrici a batteria Hilti
- Ergonomia innovativa: impugnatura più sottile con funzione di uomo morto SensTech ad attivazione tattile al posto della paletta meccanica, per un comfort e una manovrabilità migliori
- Caratteristiche di sicurezza aggiornate - nuova regolazione attiva della coppia 3D (ATC) per una migliore protezione contro i contraccolpi della smerigliatrice angolare in qualsiasi direzione
- Taglio di ferri di armatura, tubazioni e lamiera metallica
- Rimozione di saldature, intagli, smerigliatura, sbavatura e finitura di superfici metalliche
- Taglio e smerigliatura di calcestruzzo, muratura, tegole o pietra