Smerigliatrice a batteria GDG 6-22
Nuovo prodottoArticolo #r13250335
Smerigliatrice a batteria a velocità variabile con potente motore brushless e autonomia extra per la lavorazione dei metalli e la carpenteria metallica (piattaforma a batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Senza carico, giri/minuto: marcia 5: 19000 giri/min.; marcia 6: 25000 giri/min.
- Dimensioni (LxPxH): 403 x 76 x 110 mm
Condividi
Caratteristiche
- Prestazioni senza compromessi: il potente motore brushless offre una coppia elevata e 10.000-25.000 giri/minuto regolabili
- Sostituzione delle frese più semplice: nuovo pulsante blocca mandrino, per sostituire le frese con una sola chiave
- Comfort e agilità migliorati: l'impugnatura sottile, il peso bilanciato, l'interruttore di blocco e la luce LED offrono il controllo preciso necessario per una lavorazione dei metalli di qualità
- Compatibilità aperta - fascetta da 6 mm per l'utilizzo con le frese preferite di Hilti o di altre marche
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - smerigliatrice a batteria senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, frese in carburo premium e una gamma di servizi per mantenere la vostra produttività, oggi e domani
Applicazioni
- Smerigliatura, taglio, finitura e lucidatura dei metalli, soprattutto nei punti non accessibili con una smerigliatrice angolare
- Lavorazione dei metalli in cantiere - pulizia di superfici, saldature e tubazioni, rimozione della ruggine, sbavatura, lucidatura, brunitura e altre lavorazioni di finitura
- Fabbricazione industriale di metalli - rimozione materiali grezzi, rimozione di saldature, allargamento e marcatura si fori, preparazione di tubazioni per la saldatura