Levigatrice a manico lungo DWS 225
Nuovo prodottoArticolo #r13340751
Levigatrice orbitale a manico lungo per cartongesso con motore brushless a velocità variabile e aspirapolvere (fornita con borsa e prolunga)
- Diametro platorello: 225 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 3.5 kg
- Velocità di oscillazione - range: 4000 - 8000 giri/min.
Condividi
Caratteristiche
- Finitura più rapida - le levigatrici a manico lungo possono ridurre i tempi di progetto grazie alla combinazione di velocità, finitura di superficie e rilavorazione minima, consentendo di terminare prima il lavoro
- Utilizzo più semplice - le levigatrici orbitali random hanno meno probabilità di lasciare segni sulla superficie, per cui basta molto meno esperienza e rilavorazione per ottenere una perfetta finitura del cartongesso
- Migliore manipolazione - il peso minore, il miglior bilanciamento dell'attrezzo e la testa di levigatura aperta e flessibile a 180° consentono la comodità di controllo che serve quando si levigano pareti, soffitti e angoli
- Levigatura praticamente senza polvere - l'aspirazione della polvere attraverso i dischi di levigatura consente una maggiore durata degli stessi, mantiene l'aria pulita e minimizza la pulizia
- Inattività minima - motore brushless praticamente senza manutenzione e cavo di alimentazione staccabile per una manutenzione in loco più facile
Applicazioni
- Finitura di soffitti e pareti in cartongesso - con la prolunga della levigatrice a manico lungo (inclusa) è possibile evitare spesso l'utilizzo di scale o impalcature
- Levigatura di cartongesso, gesso e riempimenti in cartongesso - il motore a velocità variabile offre un miglior controllo sulla finitura della superficie e sul tasso di rimozione
- Rimozione di vernice, adesivo, rivestimenti o residui