Smerigliatrice angolare AG 150-20D
Nuovo prodottoArticolo #r18048437
Smerigliatrice angolare brushless da 2000W con interruttore salvavita per tagliare e smerigliare metallo, calcestruzzo e muratura con dischi fino a 150 mm
- Diametro disco: 150 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 2.5 kg
- Profondità di taglio max: 46 mm
Condividi
Caratteristiche
- Caratteristiche di sicurezza aggiornate - nuova regolazione attiva della coppia 3D (ATC) per una migliore protezione contro i contraccolpi della smerigliatrice angolare in qualsiasi direzione
- La tecnologia Hilti Smart Power regola automaticamente la potenza in base al materiale di base da tagliare, fornendo prestazioni di taglio notevolmente elevate e proteggendo il motore da sovraccarichi
- Robusta cappa antipolvere (opzionale) per un funzionamento praticamente senza polvere e impugnature morbide per un maggiore comfort
- Il freno ad azione rapida arresta il disco entro pochi secondi - ideale quando si lavora in situazioni di spazio ridotto
- Interruttore salvavita: interruttore a uomo morto integrato nell'impugnatura dell'utensile per un maggiore comfort e sicurezza
Applicazioni
- Taglio acciaio, calcestruzzo e muratura
- Smerigliatura grossolana e finitura di metallo, calcestruzzo e muratura
- Rimozione di rivestimenti su cemento e massetti
- Risanamento di giunti