Levigatrice eccentrica WFE 450
Nuovo prodottoArticolo #r2085
Levigatrice eccentrica a cavo con cuscinetto rotondo
- Diametro platorello: 150 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 2.2 kg
- Velocità di oscillazione - range: 10000 - 20000 giri/min.
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche seghetto, lucidatrice o levigatrice
Caratteristiche
- Ergonomia avanzata – progettato per una manovrabilità superiore in tutte le posizioni di lavoro
- Notevolmente più semplice e di utilizzo meno faticoso
- Varie impugnature per ogni applicazione bassa – impugnatura "surround" per la finitura più un'impugnatura ausiliaria integrata
- Impugnature morbide e ammortizzanti
- La tecnologia Hilti Smart Power regola automaticamente la potenza in base al materiale di base da sabbiare, fornendo prestazioni di sabbiatura notevolmente elevate e proteggendo il motore da sovraccarichi
Applicazioni
- Legno duro e morbido
- Tutti i materiali lignei
- Vernice, lacca e smalto
- Stucchi induriti di diversi tipi
- Levigatrice roto-orbitale che risponde alle più alte esigenze in termini di maneggevolezza, ergonomia, prestazioni e qualità

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.