Smerigliatrice angolare AG 115-D
Nuovo prodottoArticolo #r2328144
Smerigliatrice angolare sottile da 850W (230V), 700W (100-110V) con interruttore uomo morto, per dischi fino a 115 mm
- Diametro disco: 115 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 2 kg
- Profondità di taglio max: 24 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche flessibile a batteria, frullino a batteria, flex, smerigliatrice angolare o smerigliatrice
- Potente motore da 850W (700W)
- Design con profilo ribassato per un accesso più facile in spazi ridotti
- Comodo e facile da utilizzare
- Progettata per un comfort di lavoro - meno faticosa da utilizzare per periodi prolungati
- Interruttore "uomo morto" per una maggiore sicurezza
- Taglio e smerigliatura di metalli
- Utilizzo occasionale per il taglio e la smerigliatura di materiali minerali
- Principalmente per applicazioni di finitura

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.