Smerigliatrice angolare AG 125-13S
Nuovo prodottoArticolo #r4583169
Smerigliatrice angolare da 1300 W con spazzola al carbonio di lunga durata, per tagliare e smerigliare con dischi fino a 125 mm
- Diametro disco: 125 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 2.5 kg
- Profondità di taglio max: 34 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche flessibile a batteria, frullino a batteria, flex, smerigliatrice angolare o smerigliatrice
- Il sistema Active Torque Control (ATC) impedisce al corpo dell'attrezzo di ruotare in modo incontrollato quando il disco s'incastra – per ridurre un comune pericolo per la sicurezza
- La tecnologia Hilti Smart Power regola automaticamente la potenza in base al materiale di base da tagliare, fornendo prestazioni di taglio notevolmente elevate e proteggendo il motore da sovraccarichi
- Impugnatura antiscivolo sul retro dell'attrezzo e impugnatura laterale morbida per ridurre le vibrazioni e garantire il massimo comfort
- Risparmio di tempo nel taglio e nella scanalatura (tracce) fino a 25 mm di larghezza con due dischi (con gli accessori DC EX 125/5" ).
- Attrezzo ergonomico per uso universale nel taglio e smerigliatura
- Taglio e smerigliatura di acciaio e materiali a base minerale
- Taglio, smerigliatura grezza e fine di metalli e materiali di origine minerale
- Rimozione di rivestimenti su cemento e massetti
- Risanamento di giunti
- Per superfici e materiali di tutti i tipi