Smerigliatrice angolare AG 230-27DB
Nuovo prodottoArticolo #r6118338
Smerigliatrice angolare da 2700 W con interruttore uomo morto, impugnatura rotante e frizione, per dischi fino a 230 mm
- Diametro disco: 230 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 6.8 kg
- Profondità di taglio max: 68 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche flessibile a batteria, frullino a batteria, flex, smerigliatrice angolare o smerigliatrice
- Il sistema Active Torque Control (ATC) impedisce al corpo dell'attrezzo di ruotare in modo incontrollato quando il disco s'incastra – per ridurre un comune pericolo per la sicurezza
- La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
- Il freno ad azione rapida arresta il disco entro pochi secondi - ideale quando si lavora in situazioni di spazio ridotto
- Robusta cappa antipolvere (opzionale) per un funzionamento praticamente senza polvere e impugnature morbide per un maggiore comfort
- Maniglia laterale regolabile – per una presa sicura e confortevole quando si lavora in qualunque posizione
- Lavori generici di taglio e smerigliatura (con freno ad azione rapida per una maggiore sicurezza)
- Lavoro di finitura superficiale su materiali di ogni tipo
- Riparazione di giunzioni e realizzazione di scanalature per la posa di cavi
- Per materiali minerali e metalli
- La cappa antipolvere mantiene al minimo il livello di polvere ("low dust")

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.