Smerigliatrice angolare AG 125-SE
Nuovo prodottoArticolo #r7278130
Smerigliatrice angolare sottile da 800 W per taglio e smerigliatura (finitura) usando dischi di diametro fino a 125 mm
- Diametro disco: 125 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 2 kg
- Profondità di taglio max: 34 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche flessibile a batteria, frullino a batteria, flex, smerigliatrice angolare o smerigliatrice
- Selezione velocità per un controllo preciso della lucidatura e quando si lavora sull'acciaio inox
- Comodo e facile da utilizzare
- Progettata per un comfort di lavoro - meno faticosa da utilizzare per periodi prolungati
- Adatto per lavori di finitura, smerigliatura e di taglio leggero
- Design sottile con motore da 800 W
- Taglio e smerigliatura di acciaio e materiali a base minerale
- Taglio, smerigliatura grezza e fine di metalli e materiali di origine minerale
- Risanamento di giunti
- Smerigliatura di materiale di base in acciaio inox
- Sbavatura e lucidatura di acciaio e acciaio inox.

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.