Levigatrice orbitale WFO 280
Nuovo prodottoArticolo #r934
Smerigliatrice orbitale con velocità variabile e vibrazioni ridotte per levigare in modo più efficiente superfici più grandi
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 2.8 kg
- Velocità di oscillazione - range: 10000 - 20000 giri/min.
- Livello di pressione sonora (A) misurato: 81 dB (A)
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche lucidatrice o levigatrice
Caratteristiche
- Vibrazioni ridotte
- Più efficiente e meno faticoso da usare
- Tecnologia Hilti Smart Power per prestazioni di smerigliatura sempre più elevate
- Controllo continuo della velocità per la giusta rapidità di smerigliatura su ogni materiale e per la migliore finitura
- Sistema coordinato di estrazione polveri
Applicazioni
- Smerigliatura di superfici ampie
- Finitura superficiale fine
- Per la smerigliatura
- Legno duro e morbido
- Tutti i materiali lignei

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.