Smerigliatrice angolare a batteria AG 4S-A22
Nuovo prodottoArticolo #r9884540
Smerigliatrice angolare a batteria da 22 V con controllo elettronico della velocità e motore brushless per operazioni quotidiane di taglio e smerigliatura con dischi di diametro fino a 5" o 125 mm
- Voltaggio nominale: 21,6 V
- Diametro disco: 125 mm
- Profondità di taglio max: 34 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche flessibile a batteria, frullino a batteria, flex, smerigliatrice a batteria o smerigliatrice
- Motore brushless - dura fino a tre volte di più (nessun commutatore che possa danneggiarsi o spazzole da sostituire)
- Struttura molto sottile con interruttore lock-on – questa smerigliatrice angolare a nastro a batteria offre una presa solida, per una manovrabilità più comoda e un controllo superiore, anche in condizioni di difficile accesso
- Controllo preciso della velocità da 3400 a 7600 giri/minuto -- si possono usare velocità più elevate per tagliare e smerigliare molto rapidamente, mentre le velocità inferiori consentono di ottenere una finitura superficiale perfetta
- Il sistema Active Torque Control (ATC) impedisce al corpo dell'attrezzo di ruotare in modo incontrollato quando il disco s'incastra – per ridurre un comune pericolo per la sicurezza
- Piattaforma per attrezzi cordless - la stessa batteria per tutti i vostri attrezzi Hilti da 22 V
- Taglio e smerigliatura di acciaio, acciaio inox e altri metalli
- Finitura metallo
- Eliminazione di sbavature e lucidatura dei metalli
- Taglio e smerigliatura di materiali a base minerale
- Taglio di piastrelle utilizzando dischi diamantati a segmento continuo