Radio da cantiere R 6-22
Nuovo prodottoArticolo #r13275663
Radio da cantiere portatile a batteria con 22 ore max. di riproduzione per carica e maggiore durata per l'uso nei cantieri (piattaforma a batteria Nuron)
- Compatibilità del sistema a batteria: Nuron
- Opzioni di connettività: Bluetooth, NFC, Aux
- Trasmissione radio: AM, DAB/DAB+, FM
Condividi
Caratteristiche
- Rimanete sintonizzati: ora potete godervi un'intera giornata lavorativa di musica non-stop a tutto volume grazie alle batterie Nuron di Hilti, più intelligenti ed efficienti
- Altre opzioni di input: alimentate i diffusori da 20 W di alta qualità tramite cavo AUX, Bluetooth® con NFC o radio AM, FM o DAB live
- Suono stereo multispeaker: collegate più radio tramite Bluetooth® per riempire i cantieri di lavoro con un suono stereo chiaro e sincronizzato
- Più facile da trasportare - 20% più leggera rispetto alle precedenti radio da cantiere Hilti
- Piattaforma della batteria Nuron: elettroutensili cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, accessori salvatempo e una gamma di servizi per mantenere la vostra produttività, oggi e domani
Applicazioni
- Radio cordless con potenti speaker
- Struttura robusta adatta alle difficili condizioni del cantiere
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso R 6-22 (01), Cinese, Sloveno, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Slovacco, Francese, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Ceco, Arabo, Danese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 8.8 MB ]