Faro per cantieri SL 6-22 a LED
Nuovo prodottoArticolo #r13275667
Faro per cantieri a LED a batteria con durata della batteria per tutto il giorno, testa rotante e opzioni di montaggio per aree di lavoro con più persone (piattaforma batterie Nuron)
- Luminosità: 3000 lm
- Lux: 2100 lx @ 1 m
Condividi
Caratteristiche
- Una ricarica per un giorno di lavoro: un'intera giornata di luce al 100% di luminosità grazie alle batterie Nuron ad alta capacità e ad alto rendimento (con B22 170)
- Visibilità più chiara: quattro LED appositamente progettati forniscono una luce naturale e uniforme in tre livelli di luminosità su un'area sufficientemente grande per due operatori (illuminazione fino a 3000 lumen/2100 Lux a 1 metro di distanza)
- Funziona praticamente ovunque: la testa rotante a 360° può stare in piedi, appesa, agganciata o fissata a un treppiede standard, rimanendo fredda al tatto
- Avviso di batteria scarica: la luce di costruzione mantiene una luminosità costante, ma avvisa in caso di batterie scariche con il tempo sufficiente per raggiungere un caricabatterie
- Basato sulla piattaforma batterie Nuron - faro per cantieri a LED cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata e una gamma di servizi per mantenere più produttività, oggi e domani
Applicazioni
- Illuminazione di ambienti e aree di lavoro non illuminati e scarsamente illuminati - può essere appeso o fissato a un'ampia gamma di oggetti nelle vicinanze, come tubi e impalcature
- Illuminazione dall'alto quando viene appeso a tubi, travi, puntoni, ecc. utilizzando i piedini a forma di gancio - la luce verso il basso riduce al minimo le ombre
- Illuminazione verticale quando fissata a un treppiede utilizzando il punto di fissaggio con filettatura da 5/8"
- Adatto all'uso in spazi ristretti (l'alloggiamento rimane freddo al tatto e i LED non emettono calore estremo)