Soffiatore da cantiere compatto NBL 4-22
Nuovo prodottoArticolo #r17783513
Soffiatore compatto cordless per la rimozione dei detriti di cantiere e la preparazione delle superfici di lavoro (piattaforma della batteria Nuron)
- Volume dell'aria: 186 m³/h
- Velocità massima dell'aria: 80.5 m/s
- Velocità minima dell'aria: 50.5 m/s
Condividi
Caratteristiche
- Comodo e compatto, il soffiatore ad aria per esterni - con un peso di sole 1,1 kg ma prestazioni di soffiaggio eccezionali, l'NBL 4-22 è una soluzione che consente di risparmiare tempo e lavoro per la pulizia dei cantieri
- Autonomia della batteria senza pari: l'efficiente motore brushless e le rivoluzionarie batterie Nuron consentono di portare a termine il lavoro senza dover ricorrere al caricabatterie
- Rimozione controllata dei detriti: il grilletto a velocità variabile, le tre modalità di potenza e la scelta di due lunghezze di ugelli (inclusi) consentono di tenere sotto controllo praticamente ogni tipo di detrito
- Adattatore per gonfiatore/sgonfiatore incluso: il soffiatore compatto può essere utilizzato per un gonfiaggio e uno sgonfiaggio più rapidi e con poco sforzo
- Piattaforma batteria Nuron: attrezzi cordless senza compromessi grazie a batterie con una durata maggiore e una gamma di servizi per garantire la produttività, oggi e domani
Applicazioni
- Pulizia quotidiana del cantiere: rimozione di detriti leggeri/polvere da camion, percorsi e aree di lavoro
- Preparazione delle superfici di lavoro: sgombero delle apparecchiature e delle scatole elettriche, rimozione della polvere dalle superfici di lavoro, manutenzione preventiva
- Pulizia al termine del lavoro: questo mini soffiatore è ideale per soffiare via i trucioli di legno dopo aver forato i pali per le utenze, installato finestre e risistemato i veicoli
- Gonfiaggio/sgonfiaggio (adattatore incluso)
- Lunghezza totale dell'utensile: 440 mm con ugello corto, 660 mm con ugello lungo
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso NBL 4-22 (01), Cinese, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Slovacco, Francese, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Ceco, Arabo, Danese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 4.5 MB ]