Ventola cordless per cantieri KCF 4-22
Nuovo prodottoArticolo #r20839918
Potente ventola per cantieri con una batteria che dura un intero giorno e ganci di fissaggio per le aree di raffreddamento e ventilazione (piattaforma della batteria Nuron)
- Peso: 3.4 kg
Condividi
Caratteristiche
- Flusso d'aria potente: oltre 1.000 m³/h di flusso d'aria aiutano a garantire a te e ai membri del tuo team di lavorare in modo confortevole e di essere produttivi durante le calde giornate lavorative
- Flusso d'aria potente: oltre 650 CFM di flusso d'aria aiutano a garantire a te e ai membri del tuo team di lavorare in modo confortevole e di essere produttivi durante le calde giornate lavorative
- Durata della batteria per tutto il giorno: le batterie Nuron consentono di utilizzare la ventola per tutto il giorno, anche alla massima velocità (batterie B22-170 e superiori)
- Completamente regolabile: la testa regolabile e il controllo della velocità variabile consentono di far circolare l'aria ovunque ne hai bisogno
- Compatta e portatile: la maniglia superiore ne facilita il trasporto, mentre i ganci di fissaggio consentono di appendere la ventola a tubi, ferri di armatura, puntoni e altro
Applicazioni
- Circolazione dell'aria e ventilazione
- Materiali essiccanti (ad es. vernice)
- Raffreddamento delle condizioni di lavoro in aree calde o ristrette