Lampada a LED SL 2-A12
Nuovo prodottoArticolo #r7107441
Lampada a LED a batteria da 12V con testa flessibile per illuminare zone di lavoro di dimensioni limitate/medie
- Luminosità: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Tempo di funzionamento: B 12/2,6: 8,8h (50%), 4,5h (100%)
Alcuni clienti hanno visualizzato anche torcia, torcia a batteria, torcia da cantiere, lampada a LED o lampada
- Il pannello a LED offre un'illuminazione di 500 lumen e resta fresca al tatto
- La luce bianca naturale illumina le zone di lavoro buie mantenendo colori accurati
- Fino a una giornata lavorativa completa di luce con una singola carica di batteria
- Interruttore a 3 stadi per ridurre la luminosità negli spazi ristretti
- Il gancio retraibile per lavorare a mani libere illuminando la zona di lavoro è inseribile nella lampada quando non viene usata
- Illuminazione di zone di lavoro buie e scarsamente illuminate
- Ispezione di superfici verniciate e altre superfici finite

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.