Lampada a LED SL 2-A22
Nuovo prodottoArticolo #r7107460
Lampada a LED a batteria da 22V con testa flessibile per illuminare le zone di lavoro limitate e di dimensioni medie
- Luminosità: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Tempo di funzionamento: B 22/2,6: 12h (50%), 6,5h (100%), B 22/5,2: 22,3h (50%), 13,6h (100%)
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Il pannello a LED offre un'illuminazione di 500 lumen e resta fresca al tatto
- La luce bianca naturale illumina le zone di lavoro buie mantenendo colori accurati
- Fino a 3 giornate lavorative di luce con una singola carica di batteria
- Interruttore a 3 stadi per ridurre la luminosità negli spazi ristretti
- Il gancio retraibile per lavorare a mani libere illuminando la zona di lavoro è inseribile nella lampada quando non viene usata
Applicazioni
- Illuminazione di zone di lavoro buie e scarsamente illuminate
- Ispezione di superfici verniciate e altre superfici finite
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
.
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 1 anno, incluse usura, ritiro e consegna
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.