Lampada a LED SL 6-A22
Nuovo prodottoArticolo #r9356561
Lampada LED per ampi raggi a batteria da 22V con testa rotante e opzioni di montaggio integrate, per un'illuminazione di zone di lavoro da medie a grandi
- Luminosità: 3000 lm
- Lux: 2100 lx @ 1 m
- Tempo di funzionamento: B 22/3,0: 5,2h (33%), 2,8h (66%), 1,9h (100%), B 22/5,2: 8,8h (33%), 4,3h (66%), 3,2h (100%), B 22/4,0: 6,8h (33%), 3,5h (66%), 2,5h (100%), B 22/8,0: 13,5h (33%), 7h (66%), 5h (100%)
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Uscita pannello a LED con 3000 lumen di luce riducendo le emissioni di calore in condizioni di lavoro vicine e restando fresca al tatto
- Lampade a luce diffusa professionali con limite di visibilità, appositamente create per minimizzare i riflessi a coloro che non usano direttamente la luce
- Tre modalità di luminosità (100%, 66%, 33%) con funzione di memoria per ritornare alle impostazioni precedenti all'accensione
- Il design della base consente l'aggancio o montaggio in una serie di superfici di cantiere, inclusi tubi, ponteggi, pannelli, ecc.
- Rotazione orizzontale (180°) e verticale (360°) della testa con la luce – una varietà di opzioni per illuminare l'area di lavoro
Applicazioni
- Illuminazione di zone di lavoro buie e scarsamente illuminate
- Sostituisce le tradizionali lampade a filamento fisse e a scarica con cavo
- Illuminazione sopratesta quando appesa tramite ganci integrati nella base
- Illuminazione verticale/verso il basso quando fissata a un treppiede o verticale utilizzando il punto di fissaggio con filettatura da 5/8"
- Adatto per l'utilizzo in spazi limitati
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
.
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".