Seghetto alternativo cordless SJD 6-22
Nuovo prodottoArticolo #r13250330
Potente seghetto alternativo cordless con impugnatura in alto e raccolta della polvere opzionale a bordo per tagli precisi, diritti o curvi (piattaforma batteria Nuron)
- Peso corpo dell'attrezzo: 2.2 kg
- Materiale base: Legno, Metallo, Cartongesso, Plastica, Alluminio, Acciaio
- Lunghezza corsa: 28 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche seghetto elettrico, seghetto elettrico legno, Seghetto alternativo a batteria, seghetti alternativi o Seghetto alternativo
- Prestazioni senza compromessi: le batterie Nuron ad alta potenza offrono una sufficiente velocità di taglio e una maggiore autonomia tali da sostituire i seghetti alternativi a cavo, anche quando si tagliano materiali più duri o spessi
- Migliore manovrabilità: il peso ridotto e la maniglia superiore sagomata e sottile con impugnatura a D rendono questo seghetto alternativo cordless più comodo da guidare lungo i tagli più complicati
- Cantieri più sicuri: il freno lama rapido, il Sistema di Riduzione delle Vibrazioni (AVR) e gli accessori di rimozione della polvere opzionali (a bordo o collegati a un aspiratore) contribuiscono a rendere più sicuro l'utilizzo dei seghetti alternativi
- Tagli più facili e precisi: la luce di lavoro a LED e il soffiatore antipolvere contribuiscono a mantenere chiara la visuale sulla linea di taglio, mentre il pattino integrato riduce al minimo la resistenza al pezzo
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - seghetti cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, lame a risparmio energetico e una gamma di servizi per mantenere una maggiore produttività, oggi e domani
- Taglio e refilatura di una vasta gamma di materiali nei cantieri edili o in officine di produzione
- Taglio di legno, pannelli compositi e sandwich (spessore massimo 150 mm)
- Taglio lamiera d'acciaio (spessore max. 10 mm)
- Taglio di tubi di metallo o plastica
- Tagli obliqui (0-45°)