Sega circolare a batteria SC 30WR-22
Nuovo prodottoArticolo #r13250366
Sega circolare a batteria con un'amplissima gamma di profondità di taglio, per tagli precisi fino a 70 mm│2-5/8" di profondità (piattaforma batteria Nuron)
- Profondità di taglio max: 70 mm
- Diametro lama: 190 mm
- Materiale base: Legno
Alcuni clienti hanno visualizzato anche sega circolare legno, sega circolare a mano, troncatrice legno, sega circolare a batteria o sega circolare
- Velocità di taglio triplicata - il nuovo motore brushless taglia più velocemente di qualsiasi altra sega circolare a batteria Hilti precedente
- Tempo di funzionamento doppio per ogni carica - La tecnologia delle batterie Nuron e il motore brushless offrono il tempo di lavorazione più lungo mai raggiunto
- Massima profondità di taglio – taglia tre pannelli in legno da 22 mm in una sola volta
- Taglio praticamente privo di polvere - include un attacco girevole per collegare la sega circolare a batteria a un aspirapolvere
- Progettate per un uso più preciso e confortevole – le impugnature ergonomiche, la luce a LED per una visione chiara della linea di taglio e la compatibilità con le guide aiutano a realizzare tagli diritti e precisi in modo più rapido
- Tagli dritti, accurati fino a 70 mm di profondità
- Tagli obliqui a 45° in materiali fino a 51 mm, o a 50° fino a 45 mm di spessore
- Taglio di pannelli di legno/a base di legno, quali casseforme, compensato, assi, OSB e listelli
- Tagli trasversali e lungo la fibra attraverso legno o plastica
- Rifilatura di pannelli di finitura per interni, come cartongesso e pannelli sandwich