Seghetto frontale SR 4-22 utilizzabile con una sola mano
Nuovo prodottoArticolo #r13250373
Seghetto frontale a batteria brushless compatto e leggero, utilizzabile con una sola mano per le demolizioni quotidiane e per tagli rapidi e precisi (piattaforma a batteria Nuron)
- Materiale base: Legno con metallo, Legno con chiodi, Compositi in legno, Legno, Acciaio, Acciaio inox, Pannello a sandwich, Compensato, Plastica, Lamiera metallica, Metallo, Muratura, Mattone cavo, Cartongesso, Ghisa.
- Lunghezza corsa: 23 mm
- Numero corse: 3000 corse/minuto
Alcuni clienti hanno visualizzato anche seghetto a gattuccio, segaccio a batteria, Seghetto frontale, gattuccio o seghetto a batteria
- Demolizione a regola d'arte: il peso ridotto, il design con una sola mano e la luce a LED rendono i seghetti frontali SR 4-22 il punto di riferimento per il controllo e la facilità d'uso, soprattutto per le operazioni sopratesta
- Taglio rapido e regolare: l'efficientissima corsa di 23 mm e il supporto girevole consentono di tagliare i pezzi in modo più netto e alla massima velocità
- Taglio nei punti più difficili da raggiungere: le impugnature ergonomiche per l'uso a una o due mani e le vibrazioni ridottissime rendono questo seghetto frontale a batteria più confortevole quando si taglia in qualsiasi direzione
- Durevole e con bassa manutenzione: il motore brushless con ingranaggi resistenti e il gruppo barra contribuiscono a ridurre al minimo la manutenzione e a massimizzare la durata dell'attrezzo
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - seghetti frontali cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, lame a risparmio energetico e una gamma di servizi per mantenere la vostra produttività, oggi e domani
- Lavori quotidiani di taglio e demolizione
- Taglio di tubi/canaline in acciaio e plastica a parete sottile fino a 60 mm di diametro
- Taglio di legno con spessore fino a 60 mm
- Taglio di pannelli in cartongesso e a sandwich
- Demolizione di travi in legno con chiodi, tubi sanitari e di riscaldamento standard, lamiere, rivestimenti esterni, legno e pavimentazione