Sega a nastro per tagli profondi SB 6-22
Nuovo prodottoArticolo #r17416897
Sega a nastro a doppio azionamento per tagli profondi precisi, silenziosi e praticamente privi di scintille, fino a 127 mm│5" di profondità di taglio (piattaforma a batteria Nuron)
- Materiale base: Metallo, Acciaio inox, Ghisa., Alluminio, Acciaio al carbonio
- Dimensioni lama (LxPxH): 1140 x 12.4 x 0.5 mm
- Capacità di taglio massimo: 127 mm
Condividi
Caratteristiche
- Sega a nastro per tagli profondi con caratteristiche di sicurezza avanzate - la profondità di taglio extra vi offre una soluzione portatile per un numero ancora maggiore di operazioni di taglio di metallo e plastica, mentre il design a doppio grilletto richiede l'uso a due mani per evitare al meglio gli incidenti
- Tagliare in qualsiasi condizione - grazie all'assenza di scintille, detriti e rumore, le seghe a nastro portatili per taglio profondo offrono un modo più sicuro per tagliare in edifici occupati o in altri ambienti sensibili
- Prestazioni elevate, manutenzione ridotta - il motore brushless offre una potenza di lunga durata, mentre il supporto di taglio regolabile keyless mantiene il controllo quando si tagliano oggetti di grandi dimensioni
- Cinque velocità per efficienza e comfort - Tagliare tubi metallici, puntoni, barre filettate o condotte con l'ampia gamma di lame per sega a nastro Hilti, facili da cambiare e di alta qualità
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - attrezzi cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, lame a risparmio energetico e una gamma di servizi per mantenere una maggiore produttività, oggi e domani
Applicazioni
- Taglio di puntoni metallici, tubi e barre filettate (profondità di taglio massima 127 mm)
- Taglio di travi modulari MI, MT e Mekano®
- Taglio di tubi in plastica
- Taglio di puntoni metallici, tubi e barre filettate (profondità di taglio massima 5")
- Taglio di tubi in metallo da 4,5"