Sega circolare a batteria per metallo SC 6ML-22
Nuovo prodottoArticolo #r17484560
Sega a batteria per taglio freddo del metallo, offre tagli ultrarapidi e precisi fino a 60 mm│2-3/8" di profondità (piattaforma della batteria Nuron)
- Profondità di taglio max: 60 mm
- Diametro lama: 165 mm
- Materiale base: Metallo, Acciaio, Acciaio inox, Materiale non ferroso
Alcuni clienti hanno visualizzato anche sega circolare legno, sega circolare a mano, troncatrice legno, sega circolare a batteria o sega circolare
- La migliore sega circolare per metallo a batteria per lame da 165 mm mai prodotta da Hilti: raddoppia la velocità di taglio grazie alla rivoluzionaria tecnologia Nuron e al potente motore brushless
- Sega per metalli a freddo: per un taglio eccezionalmente fluido, con meno scintille, dei metalli e dell'acciaio inox, che non surriscalda il materiale di base quando si utilizzano lame TCT
- Maggiore maneggevolezza: il peso ridotto di soli 3,2 kg (incl. batteria B 22-85), le impugnature ergonomiche e la luce LED permettono di realizzare rapidamente i tuoi lavori di taglio
- Massime caratteristiche di sicurezza: il taglio a rumorosità ridotta, collettore di truccioli e freno lama rapido contribuiscono a ridurre al minimo i rischi legati alle applicazioni di taglio in cantiere
- Adatta al taglio diritto e di tubi: aumenta le funzionalità della tua sega circolare a batteria per metalli con una guida o un adattatore per tubi opzionale
- Tagli rapidi e precisi nel metallo fino a 60 mm
- Taglio di condotti, tubi, canaline e altri profili fino a una profondità di 60 mm (2-3/8")
- Taglio di aperture in lamiere di metallo per l'installazione di impianti di riscaldamento e condizionamento
- Taglio di pannelli sandwich, reti e lamiere ondulate
- Taglio correttivo e rifinitura di lastre di metallo