Sega circolare cordless per legno SC 6WL-22
Nuovo prodottoArticolo #r18202479
Sega circolare cordless per il taglio del legno fino a 60 mm | 2-3/8" con una lama universale per legno più veloce di diametro 165 mm | 6-1/2"
- Profondità di taglio max: 60 mm
- Diametro lama: 165 mm
- Materiale base: Truciolato, Cartongesso, Pannello in fibra, Pannello in fibrocemento, Gesso, Pannello in cartongesso, Fibra di gesso, Legno duro (faggio, quercia, ecc.), Laminato ad alta pressione., Pannello laminato, Plastica, Plexiglass, Compensato, Legno morbido (abete, pino ecc.), Legno, Compositi in legno, Compensato con anima in legno
Alcuni clienti hanno visualizzato anche sega circolare legno, sega circolare a mano, troncatrice legno, sega circolare a batteria o sega circolare
- Maggiore autonomia della batteria: la combinazione del motore brushless e della lama universale per legno consente di ridurre i tempi di inattività e di aumentare la produttività per ogni carica
- Velocità di taglio più elevata: il motore brushless abbinato alla lama universale per legno da 165 mm garantisce una maggiore velocità di taglio
- Aumento del tasso di cattura della polvere - l'esposizione alle polveri sottili nocive è ridotta grazie al nuovo canale per la polvere
- La profondità di taglio di 60 mm copre la maggior parte delle applicazioni necessarie
- Progettata per tagli più efficienti e precisi: il design ergonomico, la forma compatta e il peso ridotto aiutano a realizzare tagli dritti e precisi in modo più rapido
- Taglio di assi per casseforme, OSB, compensato, materiali plastici, travi e listelli
- Tagli più rapidi e dritti fino a 60 mm di profondità nel legno e in altri pannelli
- Finiture interne – taglio di cartongesso, MDF e HDF
- Finitura e adattamento di materiali in legno e laminato
- Taglio nel verso della fibra e taglio trasversale, oltre a tagli angolari e obliqui
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso SC 6WL-22 (01), Cinese, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Slovacco, Francese, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Ceco, Arabo, Danese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 5.2 MB ]