Seghetto frontale WSR 900-PE
Nuovo prodottoArticolo #r2885
Seghetto frontale progettato per comuni lavori di demolizione e taglio a misura con vibrazioni ridotte al minimo
- Materiale base: Metallo, Legno, Minerale
- Lunghezza corsa: 32 mm
- Numero corse: 2700 corse/minuto
Alcuni clienti hanno visualizzato anche seghetto a gattuccio, segaccio a batteria, Seghetto frontale, gattuccio o seghetto a batteria
- Seghetto frontale ad alte prestazioni creato per la demolizione di strutture sottili di metallo, plastica e legno: particolarmente indicato per idraulici ed elettricisti
- Eccellente rapporto peso-potenza: questo seghetto è progettato per offrire un mix migliorato tra potenza e leggerezza
- Ergonomia d'avanguardia con AVR - Sistema di Riduzione delle Vibrazioni: progettato per offrire una presa sicura a due mani per un taglio morbido di metallo, legno e tavolati
- Lama sega senza chiave: riduce al minimo i tempi per la sostituzione delle lame
- La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo molto meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
- Taglio di legno con spessore fino a 60 mm
- Taglio di tubi sottili con un diametro fino a 60 mm
- Taglio di travi di legno sottili con chiodi
- Demolizione di tubazioni idrauliche e tubi del riscaldamento standard
- Taglio di pannelli in cartongesso e a sandwich

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.