Sega circolare a batteria SCM 22-A
Nuovo prodottoArticolo #r4891
Sega circolare per metallo cordless per tagli a freddo rapidi, precisi in lamiere, pannelli, tubazioni e profilati
- Profondità di taglio max: 57 mm
- Diametro lama: 165 mm
- Materiale base: Metallo, Pannello a sandwich
Alcuni clienti hanno visualizzato anche sega circolare legno, sega circolare a mano, troncatrice legno, sega circolare a batteria o sega circolare
- Sega circolare compatta per tagli a freddo quando serve più velocità e precisione rispetto a un seghetto
- Cantieri più sicuri e puliti - col taglio a freddo il collettore di trucioli, i freni elettrici e le scintille ridotte aiutano a minimizzare i rischi derivanti dall'utilizzo di seghe circolari in cantiere
- Più precisione, meno scarti - la lampada LED incorporata nella protezione lama offre una vista senza ombre della zona di taglio
- Più comoda da utilizzare - il peso inferiore a 4 kg. rende la sega per metallo più versatile e meno stancante da utilizzare in qualsiasi posizione
- Meglio per la vostra attività - abbinarla alle lame in acciaio o X-Cut incentrate sulla produttività per ridurre il costo per ogni taglio
- Tagli rapidi e precisi nel metallo fino a 57 mm
- Taglio di binari, tubi, canaline e profilati
- Taglio di aperture in lamiere di metallo per l'installazione di impianti di riscaldamento e condizionamento
- Taglio di pannelli sandwich, reti metalliche e lamiere corrugate
- Taglio correttivo e rifinitura di lastre di metallo

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.