Seghetto alternativo SJD 6
Nuovo prodottoArticolo #r5212956
Seghetto alternativo ad azione orbitale della potenza di 850 W con maniglia superiore, appositamente studiato per facilitare e rendere più confortevoli i tagli curvi
- Potenza assorbita: 850 W
- Maniglia: Maniglia ad anello
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 2.4 kg
Alcuni clienti hanno visualizzato anche seghetto elettrico, seghetto elettrico legno, Seghetto alternativo a batteria, seghetti alternativi o Seghetto alternativo
- Ergonomia migliorata con grande piastra base – questo seghetto alternativo con maniglia a D, più leggero e compatto, migliora la manovrabilità, la stabilità e la precisione di taglio
- Motore da 850 W – fornisce la potenza di taglio necessaria per tagliare in due i pannelli più duri e il metallo
- Cambio lama senza utensili – riduce al minimo i tempi di fermo durante la sostituzione della lama
- Taglio praticamente senza formazione di polvere – questo seghetto alternativo è dotato di un soffiatore e di un adattatore di aspirazione che mantengono visibile la linea di taglio
- Indicatore della velocità e corsa del pendolo regolabile – l'operatore ha il controllo preciso della velocità di taglio del seghetto alternativo ad azione orbitale e della pulizia del risultato finale
- Rifilatura o taglio a misura di legno e cartongesso con formazione minima di segatura in aria
- Finitura interna, specialmente nel taglio di cartongesso o di rivestimenti interni in legno (taglio orizzontale o verticale)
- Taglio di pannelli di legno con spessore fino a 150 mm
- Taglio di lamiera metallica con spessore fino a 10 mm
- Taglio di piastrelle e di tubi in plastica