Seghetto frontale SR 6-A22
Nuovo prodottoArticolo #r5962267
Seghetto frontale cordless da 22 V (brushless) per elevate prestazioni nella demolizione
- Materiale base: Metallo, Legno
- Lunghezza corsa: 32 mm
- Numero corse: 2600 corse/minuto
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Seghetto frontale ad alte prestazioni ottimizzato per demolizione di metallo e legno, dal peso ridotto e di lunga durata
- Morsetto keyless per una sostituzione rapida e semplice della lama
- Ergonomia dell'attrezzo ottimizzata per un comodo funzionamento a due mani
- La lampada LED incorporata offre una vista senza ombre della zona di taglio
- Disponibilità di un accessorio innovativo di rimozione della polvere
Applicazioni
- Taglio di tubi e canaline di metallo
- Taglio di barre rinforzate, aste filettate e profili metallici
- Taglio di telai per finestre, strutture in legno e plastica
- Taglio su tutti i tipi di metallo, compreso acciaio, acciaio inossidabile e alluminio
- Taglio di legno con chiodi inseriti dello spessore max. di 3-7/8"
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
.
- Garanzia prodotto di 20 anni per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.