Seghetto frontale a batteria SR 2-A12
Nuovo prodottoArticolo #r7810348
Seghetto frontale cordless da 12 V per uso leggero in demolizioni, con luce a LED, progettato per basse vibrazioni, per un taglio senza problemi
- Materiale base: Legno, Metallo, Plastica, Cartongesso, Pannello a sandwich
- Lunghezza corsa: 16 mm
- Numero corse: 2900 corse/minuto
Alcuni clienti hanno visualizzato anche seghetto a gattuccio, segaccio a batteria, Seghetto frontale, gattuccio o seghetto a batteria
- Design compatto, leggero e mobile per lavorare sopratesta e in aree di difficile accesso
- Motore brushless - dura fino a tre volte più a lungo offrendo prestazioni di taglio simili a quelle di un attrezzo a cavo
- Lampada LED incorporata per un'illuminazione senza ombre della zona di taglio
- Compatibile con tutte le batterie Li-ion Hilti da 12 V
- Morsetto lama keyless
- Taglio di tubi e canaline di metallo
- Taglio di tubi o canaline in plastica
- Taglio di materiale isolante
- Taglio di materiale sandwich

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.