IL TUO BUSINESS A PORTATA DI CLICKScopri tutti i vantaggi di registrarsi su Hilti.itScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Motore brushless - dura fino a tre volte di più (nessun commutatore che possa danneggiarsi o spazzole da sostituire)
  • Gamma di velocità da 620 a 1370 battute al minuto - per ottimizzare le prestazioni del rifilatore in applicazioni chiave
  • Piattaforma per attrezzi cordless - la stessa batteria per tutti i vostri attrezzi Hilti da 22 V
  • Tre diverse teste intercambiabili - è possibile tagliare lamiere corrugate, trapezoidali e profilate di metallo con lo stesso rifilatore
  • Praticamente non ci sono scintille o emissioni - i rifilatori a batteria possono essere un'opzione più sicura per tagliare il metallo vicino a sostanze infiammabili o in spazi chiusi
Applicazioni
  • Taglio a mano libera su lamiere metalliche di spessore fino a 2,0 mm (14 GA)
  • Taglio di lamiera metallica trapezoidale di profondità fino a 162 mm con testa SPN RL
  • Taglio di lamiere ondulate di metallo
  • Taglio di profilati a C, L, U fino a 82 mm di profondità con testa SPN RN
  • Ritagli interni e intaglio

Dati Tecnici

Documenti & Video