Elettroutensili speciali
Scopri in che modo la nostra gamma di attrezzi speciali può aiutarti a risparmiare manodopera e a migliorare la qualità costruttiva, nelle gettate di calcestruzzo, nella fabbricazione di lamiera metallica e per molti altri lavori quotidiani in cantiere
13 Prodotti
Filtro

Nuron
- Descrizione
- Taglia rebar/barre filettate (25 mm / n. 8). Consente taglio a freddo privo di scintille (attrezzo sulla piattaforma Nuron)
- Capacità di taglio del ferro di armatura (mm)
- 1 in
- Diametro lama
- 110 mm
- Peso
- 3.3 kg

Nuron
- Descrizione
- Potente pistola termica cordless con riscaldamento rapido ed elevato flusso d'aria per terminazioni di cavi, piegatura di tubi e termoretrazione (piattaforma della batteria Nuron)
- Temperatura - max
- 500 °C
- Temperatura - min.
- 300 °C
- Peso
- 0.63 kg

Nuron
- Descrizione
- Cesoia per barre filettate cordless compatta, compresa lama M10 (W3/8), per tagliare barre filettate fino a 10 mm di diametro
- Tipo di materiale
- Barra filettata, Barra filettata in acciaio, Barra filettata in acciaio inox
- Voltaggio nominale
- 21.6 V
- Peso corpo dell'attrezzo
- 2.69 kg

Nuron
- Descrizione
- Zaino per vibratore per calcestruzzo a batteria con motore brushless per la compattazione di pareti, solette e fondazioni (piattaforma a batteria Nuron)
- Dimensioni (LxPxH)
- 320 x 218 x 666 mm
- Peso
- 8.28 kg
- Classe di protezione IP
- IP 67 (fruste NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron
- Descrizione
- Vibratore per calcestruzzo portatile cordless con motore brushless per la compattazione di piccole gettate (piattaforma a batteria Nuron)
- Frequenza di vibrazione
- 15.000 VPM
- Diametro testa
- 28 mm
- Lunghezza tubo flessibile
- 1 m

- Descrizione
- Frusta interna per vibratori per calcestruzzo da utilizzare con i vibratori per calcestruzzo a zaino Hilti NCV 10-22 alimentati a batteria (piattaforma a batteria Nuron)
- Classe di protezione IP
- IP 67 (fruste NCV 10-22)

Nuron
- Descrizione
- Rivettatrice cordless per l'installazione rapida e senza sforzo di rivestimenti e la lavorazione del metallo utilizzando rivetti in acciaio o alluminio (piattaforma a batteria Nuron).
- Materiale rivetto
- Alluminio, Acciaio, Acciaio inox
- Dimensioni nasello
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Forza di estrazione
- 10000 N

Nuron
- Descrizione
- Miscelatore fango cordless con potente motore brushless per la miscelazione di calcestruzzo, malta e molti altri materiali da costruzione (piattaforma a batteria Nuron)
- Giri/min. max senza carico (velocità)
- 1: 250 giri/min.; 2: 425 giri/min.; 3: 600 giri/min.
- Coppia max
- 52 Nm

Nuron
- Descrizione
- Punzonatrice idraulica cordless compatta e versatile, per la punzonatura di fori a misura di canalina attraverso materiali di vario tipo (piattaforma della batteria Nuron)
- Dimensioni (LxPxH)
- 124 x 75 x 372 mm
- Forza di punzonatura
- 107 kN
- Capacità punzonatura acciaio dolce
- 4" / 10 Ga steel

Nuron
- Descrizione
- Cesoia cordless a doppia lama per tagli rapidi di lamiere e profilati fino a 2,5 mm│12 gauge - con lame Hilti SSH CS incluse (piattaforma batteria Nuron)
- Tipo di materiale
- Lamiera piatta, Profilo C.L.U.
- Voltaggio nominale
- 21.6 V
- Peso corpo dell'attrezzo
- 2.2 kg

Nuron
- Descrizione
- Roditrice a batteria ad alta capacità per il taglio di lamiere e profilati con maggiore velocità e minima distorsione (piattaforma batteria Nuron)
- Tipo di materiale
- Lamiera piatta, Lamiera ondulata, Lamiera trapezoidale, Profilo C.L.U.
- Voltaggio nominale
- 21.6 V
- Peso corpo dell'attrezzo
- 2 kg

Nuron
- Descrizione
- Roditrice a batteria ad alta capacità per il taglio di profilati metallici con maggiore velocità e minima distorsione (piattaforma batteria Nuron)
- Tipo di materiale
- Profilo C.L.U., Lamiera ondulata, Lamiera piatta, Lamiera trapezoidale
- Voltaggio nominale
- 21.6 V
- Peso corpo dell'attrezzo
- 2 kg

- Descrizione
- Rivettatrice cordless da 22V alimentata con batterie Li-ion, per lavori d'installazione e produzione industriale usando rivetti di diametro massimo 4,8 mm (fino a 5.0 mm per rivetti in alluminio)
- Gamma diametro rivetto
- 2.4 - 5 mm
- Materiale rivetto
- Alluminio, Acciaio inox, Acciaio
- Dimensioni nasello
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm