Punzonatrice cordless NPU 100-22
Nuovo prodottoArticolo #r13250416
Punzonatrice idraulica cordless compatta e versatile, per la punzonatura di fori a misura di canalina attraverso materiali di vario tipo (piattaforma della batteria Nuron)
- Dimensioni (LxPxH): 124 x 75 x 372 mm
- Forza di punzonatura: 107 kN
- Capacità punzonatura acciaio dolce: 4" / 10 Ga steel
Condividi
Caratteristiche
- Minimizza i tempi di fermo – le punzonatrici Hilti possono accedere alla nostra certificazione annua e ai servizi di ispezione gratuita degli attrezzi
- Lavora in modo più efficiente – la retrazione automatica rileva il completamento del punzone e resetta automaticamente lo stampo, facendo così risparmiare tempo e consentendo una maggiore durata delle matrici di punzonatura
- Manipolazione migliorata – l'impugnatura sottile, la rotazione della testa di 360°, la luce a LED e il buon bilanciamento rendono questa punzonatrice l'attrezzo più comodo da usare negli spazi ristretti
- Compatibilità aperta – la punzonatrice NPU 100-22 può essere usata con le matrici Hilti e con le più comuni alternative di terze parti
- Su piattaforma della batteria Nuron – punzonatrici cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, set di matrici di punzonatura ad alta velocità e una gamma di servizi per garantire la tua produttività, oggi e domani
Applicazioni
- Punzonatura di fori nell'acciaio dolce (fino a 102 mm di diametro nello spessore di 3,5 mm)
- Punzonatura di fori nell'acciaio inox (fino a 102 mm di diametro nello spessore di 3,5 mm)
- Punzonatura di fori nell'alluminio (fino a 102 mm di diametro nello spessore di 3,5 mm)
- Punzonatura di fori nella plastica (fino a 150 mm di diametro)
- Punzonatura di fori nell'acciaio dolce (fino a 4" di diametro con chiusure fino a calibro 10)