Miscelatore a pala cordless NMX 6-22
Nuovo prodottoArticolo #r16455219
Miscelatore fango cordless con potente motore brushless per la miscelazione di calcestruzzo, malta e molti altri materiali da costruzione (piattaforma a batteria Nuron)
- Peso corpo dell'attrezzo: 3.7 kg
- Giri/min. max senza carico (velocità): 1: 250 giri/min.; 2: 425 giri/min.; 3: 600 giri/min.
- Coppia max: 52 Nm
Condividi
Caratteristiche
- La miscelazione diventa praticamente senza sforzo: questo miscelatore di fango cordless combina un comodo design a doppia impugnatura con un motore brushless a coppia elevata per eliminare il duro lavoro di miscelazione dei composti
- Facile controllo della velocità: il grilletto variabile e le tre impostazioni di velocità consentono di ottenere rapidamente una miscela omogenea (0-600 giri/min)
- Cantieri più sicuri: i miscelatori cordless eliminano la necessità di trascinare i cavi nei cantieri e l'NMX 6-22 include un interruttore di sicurezza per evitare l'accensione accidentale
- Potente motore brushless - perfetto per miscelare secchi da 40 litri utilizzando una pala da 120 mm (diametro massimo)
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - attrezzi cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata e una gamma di servizi per consentirvi di essere produttivi, oggi e domani
Applicazioni
- Miscelazione di secchi di calcestruzzo pronto per l'uso, fango per cartongesso, malta, stucco, boiacca, adesivi e composti di riempimento