Pistola termica cordless NHG 6-22
Nuovo prodottoArticolo #r19809701
Potente pistola termica cordless con riscaldamento rapido ed elevato flusso d'aria per terminazioni di cavi, piegatura di tubi e termoretrazione (piattaforma della batteria Nuron)
- Temperatura - max: 500 °C
- Temperatura - min.: 300 °C
- Peso: 0.63 kg
Condividi
Caratteristiche
- Maggiore generazione di calore – la speciale spirale riscaldante consente di raggiungere 300 °C in 4 secondi e 500 °C in 20 secondi, permettendo di lavorare più rapidamente, per una maggiore produttività
- Potente flusso d'aria – una ventola ad alte prestazioni e il controllo avanzato della generazione di calore forniscono flussi d'aria più elevati (fino a 300 l/min a 500 °C) per lavorare su superfici più grandi, in precedenza possibile solo con fiamme libere
- Funzionamento a mani libere – l'interruttore di accensione costante a due fasi e il design piatto del dorso consentono di lavorare a mani libere riducendo l'affaticamento del polso e aumentando la flessibilità
- Compatta e versatile – il design leggero e 3 ugelli inclusi, ne consentono il comodo utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni
- Maggiore generazione di calore – la speciale spirale riscaldante consente di raggiungere 300 °C in 4 secondi e 500 °C in 20 secondi, permettendo di lavorare più rapidamente, per una maggiore produttività
Applicazioni
- Riscaldamento e fissaggio di guaine termorestringenti per le terminazioni dei cavi
- Piegatura di guaine per condotti in PVC e plexiglass
- Riparazione di tubi PEX e rimozione di vinile
- Rimozione di vernice per preparare il metallo per la saldatura
- Riscaldamento di tubi flessibili pneumatici e altre termoplastiche per espanderle e collegarle