Cesoie cordless SSH 6-22
Nuovo prodottoArticolo #r13250336
Cesoia cordless a doppia lama per tagli rapidi di lamiere e profilati fino a 2,5 mm│12 gauge - con lame Hilti SSH CS incluse (piattaforma batteria Nuron)
- Tipo di materiale: Lamiera piatta, Profilo C.L.U.
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Peso corpo dell'attrezzo: 2.2 kg
Condividi
Caratteristiche
- Massima versatilità: l'elevata capacità di taglio, i cinque diversi tipi di lama e la velocità regolabile rendono questa cesoia cordless perfetta per tutti i tagli di metallo quotidiani
- Facile manipolazione: l'impugnatura sottile ed ergonomica, il corpo bilanciato e l'interruttore di blocco offrono maggiore precisione e comfort quando si taglia il metallo per lunghi periodi
- Clipper truciolo integrato – arresta facilmente il taglio ovunque e elimina il truciolo con una sola mano
- Cambio lama più rapido: non è necessaria una chiave per il cambio delle lame
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - attrezzi di lavoro del metallo cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, un potente motore brushless e una gamma di servizi per consentirvi di essere più produttivi, oggi e domani
Applicazioni
- Taglio di lamiere e profilati in acciaio dolce o zincato fino a 2,5 mm di spessore - si consigliano le lame Hilti SSH CS (versioni multiple disponibili)
- Taglio inox acciaio lamiera e profili di spessore fino a 1,5 mm – si consigliano lame SSH CX Hilti
- Taglio a spirale e condotti di ventilazione HVAC fino a 4x 0,9 mm – si consigliano lame CD Hilti SSH
- Taglio di curve o cerchi a raggio più stretto in lamiera fino a 1,5 mm di spessore- si consigliano le lame Hilti SSH CC
- Lavori di carpenteria metallica, involucro edilizio, finitura di interni o installazione MEP che richiedono tagli rapidi e privi di distorsioni