Smerigliatrice angolare a batteria AG 5D-22 (125 mm)
Nuovo prodottoArticolo #r13009737
Smerigliatrice angolare brushless cordless con interruttore uomo morto per il taglio e la smerigliatura quotidiana con dischi fino a 125 mm (piattaforma a batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Diametro disco: 125 mm
- Peso corpo dell'attrezzo: 2.1 kg
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Smerigliatrice angolare compatta e a batteria da 125 mm per tagliare e smerigliare ogni giorno in cantiere
- Più tagli per ogni carica – tempo di esecuzione potenziato grazie alla combinazione di motore brushless e batterie Nuron di maggior durata
- Regolazione attiva della coppia (ATC) – arresta il smerigliatrice se il disco s'inceppa
- Caratteristiche di sicurezza complete – interruttore uomo morto a paletta, freno a disco, avviamento graduale e spegnimento automatico
- Ergonomia migliorata: il peso ridotto e il comodo bilanciamento rendono la smerigliatrice meno faticosa da usare in qualsiasi posizione
Applicazioni
- Taglio di ferri di armatura, tubazioni e lamiera metallica
- Taglio e smerigliatura di calcestruzzo, muratura, pietra o tegole
- Intaglio, smerigliatura, sbavatura e finitura di superfici metalliche