Levigatrice a nastro per tubi a batteria GTB 6X-22
Nuovo prodottoArticolo #r13250333
Levigatrice a nastro a batteria a velocità variabile con prestazioni e autonomia migliorate per la levigatura e la finitura di metalli tubolari (piattaforma a batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Dimensioni (LxPxH): 503 x 193 x 332 mm
- Livello di pressione sonora (A) misurato: 79 dB (A)
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Controllo preciso della velocità da 3,8 a 8,4 m/s: utilizzate le velocità più elevate per rimuovere rapidamente i materiali, mentre le velocità più basse vi aiutano a realizzare una perfetta finitura lucida sull'acciaio inox
- Comfort e agilità migliorati: l'impugnatura sottile, il peso bilanciato e l'interruttore di blocco offrono il controllo preciso necessario per una lavorazione dei metalli di qualità
- Compatibilità aperta: questa levigatrice a nastro tubolare può essere utilizzata con i nastri abrasivi Hilti o di altre marche
- Sostituzione del nastro abrasivo senza attrezzi – riduce il tempo per la sostituzione degli abrasivi
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - attrezzi di lavoro del metallo cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, sistemi di levigatura premium e una gamma di servizi per consentirvi di essere più produttivi, oggi e domani
Applicazioni
- Sgrossatura – per la rimozione efficace di cordoni di saldatura, bave, ruggine, rivestimenti, e macchie da acciaio tubolare come ringhiere e tubi
- Smerigliatura fine – finitura di strutture tubolari in acciaio al carbonio e inox per ottenere una superficie satinata, uniforme e attraente
- Finitura superfici – rimozione di graffi da superfici curve in acciaio
- Finitura a specchio – lucidatura a specchio dell'acciaio inox
- Adatto all'uso su tubolari in acciaio inox/carbonio, alluminio, rame, ottone e titanio