Sega circolare a batteria SC 4MR-22
Nuovo prodottoArticolo #r17654785
Sega circolare a batteria con peso e dimensioni ridotte al minimo per tagli sopratesta fino a 51 mm│2" di profondità (piattaforma a batteria Nuron)
- Profondità di taglio max: 51 mm
- Diametro lama: 136 mm
- Materiale base: Metallo, Acciaio, Acciaio inox
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Design a una mano: con un peso di soli 2,2 kg, è una delle seghe circolari per metalli più agili e leggere mai realizzate da Hilti
- Maggiore produttività nei cantieri: il motore brushless, altamente efficiente e praticamente esente da manutenzione, consente di portare a termine il lavoro senza interruzioni
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - seghetti circolari cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, lame a risparmio energetico e una gamma di servizi per mantenere una maggiore produttività, oggi e domani
- Design compatto: la lama destra e l'aspiratrucioli facilitano il taglio in spazi ristretti
- Design a una mano: con un peso di soli 4,8 lbs, è una delle seghe circolari per metalli più agili e leggere mai realizzate da Hilti
Applicazioni
- Tagli rapidi, precisi e a freddo nel metallo fino a 51 mm di profondità
- Taglio di puntoni, barre filettate, canaline metalliche (EMT), tubi in acciaio e condotti HVAC
- Tagli rapidi e a freddo nel metallo fino a 2" di profondità